Сенсорная панель - TPE057BGV/A00290029 S00131 - 2401640

Rugged-Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401640
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626378268
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM