Сенсорная панель - TP090ATW/107020000 S00093 - 2401624

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: CODESYS. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401624
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626292861
Вес/шт. (без упаковки) 1 300,000 GRM