Сенсорная панель - TPE043SGB/200610021 S00071 - 2401606

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 480 x 272 Пиксел (WQVGA), 262144 цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: TSvisIT. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401606
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626283555
Вес/шт. (без упаковки) 600,000 GRM