Сенсорная панель - TPG121SGS/200630023 S00071 - 2401603

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: TSvisIT. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2401603
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626254159
Вес/шт. (без упаковки) 2 750,000 GRM