Сенсорная панель - TP65XIT-10/3051C240 S00094 - 2401566

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 16,5 см / 6,5"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: CODESYS. (шинная система: PROFIBUS MASTER)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401566
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626295893
Вес/шт. (без упаковки) 1 300,000 GRM