Сенсорная панель - TP57XIT-10/3051C240 S00094 - 2401565

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: CODESYS. (шинная система: PROFIBUS MASTER)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401565
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626294902
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM