Панель PC - TPE070ZCW/800230024 S00112 - 2401561

Рисунок аналогичный

Rugged-Панель PC с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401561
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626278902
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM