Панель PC - TPE150ZGX/800930024 S00072 - 2401531

Рисунок аналогичный

Rugged-Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Movicon™ Demo-Runtime. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401531
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626227269
Вес/шт. (без упаковки) 3 400,000 GRM