Панель PC - TP090GTW/900330005 S00073 - 2401529

Панель PC с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401529
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626244174
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM