Панель PC - TP057GTV/900330005 S00073 - 2401527

Панель PC с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401527
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626244624
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM