Сенсорная панель - TP121ZTS/400720002 S00060 - 2401508

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401508
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626176055
Вес/шт. (без упаковки) 2,500 kg