Программное обеспечение - MR 1024/1/A/O - 2401477

USB с электронным ключом для лицензии времени исполнения Movicon™ 11, включая 1 веб-клиент и функции диспетчера аварийных сигналов и сервера OPC с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Преимущества для Вас

  • Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
  • Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
  • Поддержка сценариев на VBA и IL
  • Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
  • Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
  • Система разграничения доступа пользователей

Коммерческие данные

Код заказа 2401477
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626462196
Вес/шт. (без упаковки) 15,700 GRM