Панель PC - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401448
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626157627
Вес/шт. (без упаковки) 2 400,000 GRM