Сенсорная панель - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

Рисунок аналогичный

Морское исполнение-Сенсорная панель с 26,4 см / 10,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401425
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148151
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM