Сенсорная панель - TPM104XIT-10/3202C360 S00006 - 2401412

Рисунок аналогичный

Морское исполнение-Сенсорная панель с 26,4 см / 10,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401412
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148229
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 kg