Сенсорная панель - TPM121ZTM-12/800330904 S00087 - 2401409

Рисунок аналогичный

Морское исполнение-Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 Пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401409
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626146454
Вес/шт. (без упаковки) 2 300,000 GRM