Сенсорная панель - TP043STB/100130003 S00068 - 2401405

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 480 x 272 Пиксел (WQVGA), 262144 цветов, ARM® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401405
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626146416
Вес/шт. (без упаковки) 610,100 GRM