Кнопочная панель - BT070ATW/107320300 S00001 - 2401397

Рисунок аналогичный

Кнопочная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (без сенсорной технологии), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: MPI)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2401397
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626146386
Вес/шт. (без упаковки) 1 800,000 GRM