Сенсорная панель - TP151XIT-10/3051C240 S00092 - 2401387

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: CODESYS. (шинная система: PROFIBUS MASTER)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401387
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148298
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 kg