Сенсорная панель - TP121XIT-10/3053C240 S00092 - 2401373

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: CODESYS. (шинная система: CAN MASTER)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401373
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626146317
Вес/шт. (без упаковки) 2,500 kg