Сенсорная панель - TP105XIT-10/3101C240 S00017 - 2401364

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 26,4 см / 10,4"-TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401364
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148939
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 kg