Сенсорная панель - TPM70XIT-12/3213C3600 S00050 - 2401325

Морское исполнение-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: PROFIBUS DP)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401325
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626103990
Вес/шт. (без упаковки) 680,000 GRM