Сенсорная панель - TPM65XIT-10/3201C240 S00054 - 2401321

Морское исполнение-Сенсорная панель с TFT-дисплей 16,5 см / 6,5"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 Пиксел (VGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401321
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626104010
Вес/шт. (без упаковки) 1 300,000 GRM