Панель PC - TPM150ZTX-12/800730904 S00075 - 2401315

Рисунок аналогичный

Панельный ПК с TFT-дисплеем 38,1 см / 15" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 1024 x 768 пикселов (XGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2401315
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107479
Вес/шт. (без упаковки) 3 300,000 GRM