Панель PC - TPM121ZTM-12/800330906 S00075 - 2401307

Панельный ПК с TFT-дисплеем 30,7 см / 12,1" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 1280 x 800 пикселов (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400069/P17/R23/M46/OS35/O00/S00

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2401307
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107554
Вес/шт. (без упаковки) 2 100,000 GRM