Панель PC - TPM121ZTM-12/800330904 S00072 - 2401306

Морское исполнение-Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 Пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Movicon™ Demo-Runtime. (шинная система: без)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2401306
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107561
Вес/шт. (без упаковки) 2 100,000 GRM