Панель PC - TPM121ZTM-10/800330005 S00074 - 2401304

Морское исполнение-Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom® E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Visu+ Demo-Runtime. (шинная система: без)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2401304
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107585
Вес/шт. (без упаковки) 2 100,000 GRM