Панель PC - TPM070ZTW-12/800730904 S00075 - 2401289

Панельный ПК с TFT-дисплеем 17,8 см / 7" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 800 x 480 пикселов (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400068/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2401289
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107615
Вес/шт. (без упаковки) 900,000 GRM