Сенсорная панель - TPG070SGW/200130003 S00071 - 2401275

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: TSvisIT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401275
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109824
Вес/шт. (без упаковки) 1 100,000 GRM