Сенсорная панель - TPEM070ZGW-12/800930924 S00061 - 2401269

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom® E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401269
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107714
Вес/шт. (без упаковки) 680,000 GRM