Панель PC - TPE150ZGX/600220024 S00075 - 2401263

Рисунок аналогичный

Rugged-Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401263
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107776
Вес/шт. (без упаковки) 3 400,000 GRM