Сенсорная панель - TPE150ZGX/501010021 S00062 - 2401261

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 1024 x 768 Пиксел (XGA), 262144 цветов, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401261
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107790
Вес/шт. (без упаковки) 3 400,000 GRM