Панель PC - TPE121ZGS/800930026 S00078 - 2401258

Рисунок аналогичный

Rugged-Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: TSvisIT. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401258
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107820
Вес/шт. (без упаковки) 2 750,000 GRM