Панель PC - TPE121ZGS/800930026 S00075 - 2401257

Рисунок аналогичный

Панельный ПК с TFT-дисплеем 30,7 см / 12,1" (аналогово-резистивным (GFG)), 800 x 600 пикселов (SVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ E680T 1.6 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: DualCAN)
Запасная деталь: 2400066/M46/OS35/O07/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401257
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107837
Вес/шт. (без упаковки) 2 750,000 GRM