Панель PC - TPE070ZGW/600220024 S00075 - 2401251

Рисунок аналогичный

Rugged-Панель PC с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401251
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626107899
Вес/шт. (без упаковки) 1 100,000 GRM