Сенсорная панель - TPE070ZCW/500210021 S00088 - 2401239

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401239
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108001
Вес/шт. (без упаковки) 1 200,000 GRM