Сенсорная панель - TPE070AGW/107D60020 S00043 - 2401237

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, RS-485, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401237
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626095769
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM