Панель PC - TPE057ZGV/800230024 S00075 - 2401219

Rugged-Панель PC с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Intel® Atom® E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401219
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108018
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM