Сенсорная панель - TPE057ACQ/107060020 S00016 - 2401201

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (проекционно-емкостное, 1-точечное управление), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401201
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626096032
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM