Сенсорная панель - TPE043AGB/107060020 S00045 - 2401197

Рисунок аналогичный

Rugged-Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 65536 цветов, Arm9™, 184 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401197
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626096070
Вес/шт. (без упаковки) 550,000 GRM