Сенсорная панель - TP70XIT-10/3103C240 S00056 - 2401168

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401168
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626104416
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM