Сенсорная панель - TP65XIT-10/3101C240 S00017 - 2401142

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 16,5 см / 6,5"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401142
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626104676
Вес/шт. (без упаковки) 1 300,000 GRM