Сенсорная панель - TP57XIT-10/3112C240 S00050 - 2401132

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 320 x 240 пиксел (QVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: CAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401132
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626104775
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM