Сенсорная панель - TP43AT/702000 S00007 - 2401059

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 10,92 cm / 4,3"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 480 x 272 пиксел (WQVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401059
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626096681
Вес/шт. (без упаковки) 590,000 GRM