Panel PC - TP154ZTM/400320002 S00073 - 2401010

Panel PC with 39.05 cm/15.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401010
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108117
Вес/шт. (без упаковки) 3 700,000 GRM