Сенсорная панель - TP154ZTM/400320002 S00060 - 2401008

Сенсорная панель с 39,05 см / 15,4"-TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401008
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108131
Вес/шт. (без упаковки) 3 700,000 GRM