Сенсорная панель - TP154STM/100130003 S00069 - 2401001

Сенсорная панель с 39,05 см / 15,4"-TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2401001
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109862
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,000 GRM