Сенсорная панель - TP151XIT-10/3101C240 S00057 - 2400976

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Zenon. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400976
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626105000
Вес/шт. (без упаковки) 3 600,000 GRM