Сенсорная панель - TP151AT/732000 S00001 - 2400960

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: MPI)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400960
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097152
Вес/шт. (без упаковки) 2 300,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь