Сенсорная панель - TP151AT/702000 S00016 - 2400958

Сенсорная панель с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400958
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097176
Вес/шт. (без упаковки) 2 300,000 GRM